Renoir™ II, giratorio, incandescente y de bajo voltaje magnético, 1000W/1917W/2038W, 120V/230V/277V
AWRMG-MBW
Línea de productos: Renoir II, Tipo de carga: bajo voltaje magnético e incandescente, Vataje/VA: 1000/1917/2038, Voltaje: 120/230/277, Control: giratorio, Disipador de calor: estándar, Neutro: necesario
La línea de atenuadores arquitectónicos de caja de pared Renoir™ II de Leviton es adecuada para una cantidad incomparable de aplicaciones utilizando el menor número de productos. Los atenuadores de alto rendimiento Renoir II admiten todas las configuraciones y tipos de carga. Rendimiento, estética, atenuación de ubicaciones múltiples, color s...