Producto descontinuado. Línea de productos: Renoir II, Tipo de carga: bajo voltaje electrónico, Vataje/VA: 1000/1917/2038, Voltaje: 120/230/277, Control: giratorio, Disipador de calor: estándar, Neutro: necesario, Cumple con el Título 24
La línea de atenuadores arquitectónicos de caja de pared Renoir™ II de Leviton es adecuada para una cantidad incomparable de aplicaciones utilizando el menor número de productos. Los atenuadores de alto rendimiento Renoir II admiten todas las configuraciones y tipos de carga. Rendimiento, estética, mult...
Producto descontinuado. Línea de productos: Renoir II, Tipo de carga: bajo voltaje electrónico, Vataje/VA: 1000/1917/2038, Voltaje: 120/230/277, Control: giratorio, Disipador de calor: estándar, Neutro: necesario, Cumple con el Título 24
La línea de atenuadores arquitectónicos de caja de pared Renoir™ II de Leviton es adecuada para una cantidad incomparable de aplicaciones utilizando el menor número de productos. Los atenuadores de alto rendimiento Renoir II admiten todas las configuraciones y tipos de carga. El rendimiento sin igual, el aspecto atractivo, la atenuación en ubicaciones múltiples, las opciones de color y las unidades múltiples hacen de Renoir II una solución muy funcional y a su vez elegante para el control de atenuación arquitectónico.
Universal voltage—120-277V (excluye modelos no neutros)
Atenuación de ubicaciones múltiples: hasta 5-way atenuadores
Atenuadores e interruptores remotos
Conecte hasta 5 productos, máximo 250’ en un cable viajero
Controle remotamente todos los atenuadores maestros conectados
Los maestros siempre funcionan por separado
Indicador localizador: se ilumina cuando el atenuador está apagado para facilitar la ubicación en una habitación oscura
Modelos no neutros: para aplicaciones de reacondicionamiento
Nivel de corte configurable: permite al usuario configurar el punto de corte y recalibra automáticamente para permitir un control máximo desde el punto de corte hasta la salida completa
Aspecto estilizada y elegante
Fits standard commercial 2-1/2” deep wallboxes
Las placas de pared Decora® se coordinan con la extensa línea de productos Decora de Leviton
Las aletas son fáciles de extraer para las aplicaciones de unidades múltiples
Sin disipadores de calor, aletas o equipos de montaje metálicos visibles
Atenuación triac de estado sólido: ahorra energía al atenuar, extiende la vida útil de la lámpara y reduce los costos de mantenimiento
Atenuación sin parpadeos, suave y continua: reduce las fluctuaciones de luz de la variación de voltaje de línea y mantiene la alimentación suministrada a la lámpara
Memoria de fallo de alimentación: la luz se restablece a los mismos niveles establecidos antes del fallo o la interrupción de alimentación
Protección contra sobretensiones: probado para resistir sobretensiones de 6,000V, 200A (norma ANSI/IEEE C62.41-1980)
Protección contra descarga electrostática: protege el atenuador contra la descarga estática de hasta 16,000V
Disipadores de calor diseñados con tecnología avanzada: alejan el calor de los componentes eléctricos esenciales para prolongar la vida útil del producto
Atenuación de ley cuadrada: la posición del deslizador indica el nivel de luz percibido
Filtrado RFI: reduce la interferencia con equipos de radio, audio y vídeo
Característica de entrehierro accesible: desconecta completamente la alimentación de la carga cuando las luces están apagadas para mayor seguridad al cambiar las lámparas (disponible en modelos seleccionados; consulte con la fábrica para obtener más detalles)
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.