Receptáculo de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest®, ángulo 70-Degree
ARC60RA043
60 A, 480 V, 3P+G, Receptáculo de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest y ángulo 70-Degree, NEMA tipo 4X, IP69K, UL2682 - Gris
Los productos de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest proporcionan una manera segura y eficiente de desactivar los equipos industriales, proporcionando un medio local de desconexión según lo exigen el NEC y la OSHA. Estos productos también están clasificados como interruptores de desconexión de circuito ramal e interruptores de desconexión de circuito de motor, lo que garantiza el cumplimiento de una amplia gama de...
Color: gris
Información sobre los productos
Especificaciones eléctricas
20 CV: clasificación de potencia
Trifásico: fase
3P+G: polo
480V: voltaje
60A: Amperaje
Especificaciones medioambientales
Resistencia a la corrosión: partes ferrosas sumergidas en solución de cloruro de amonio al 10 por ciento a 20 °C durante 10 minutos
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Clasificación IP: IP67/IP69K
Tipo de caja NEMA: 4X
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 60 °C
Resistencia UV: los materiales plásticos expuestos están estabilizados contra los rayos UV
Especificaciones del material
Tornillos de montaje: acero inoxidable
Material del cuerpo: PC/PBT
Soporte de contacto: PC/PBT
Contactos: aleación de cobre no enchapada o plateada
Material de la empaquetadura: EPDM o silicona
Tapa del prensaestopas: PC/PBT
Ojal/empaque: NBR/PVC
Carcasa: PC/PBT
Clavijas de fase y conexión a tierra: aleación de cobre
Mangas de fase y conexión a tierra: latón niquelado
Tornillos de terminal: acero inoxidable
Arandela: HDPE
Especificaciones mecánicas
Impacto frío: caída de 76 cm 8 veces después de acondicionar a -25 °C, durante 6 horas
Rango de agarre del cordón (pulg.): 0,750 a 1,125
Tipo de cabezal de hardware: tornillo de enchufe de estilo hexagonal para terminales, cabezal philips para todos los demás
Capacidad de terminal: n.o 8AWG - n.o 4AWG
Características del producto
Color: gris
Disposición de cierre/etiquetado: orificio de cierre en la carcasa
Marcas de productos: marca, UL y clasificaciones medioambientales moldeadas. Número de artículo, ampacidad, voltaje, fases, HP en la etiqueta
Receptáculo: tipo de producto
Serie : ArcArrest
Normas y certificaciones
CSA: CSA 22.2 182.1-17 (armonizado con UL1682)
RoHS: componentes que cumplen con RoHS
UL: UL1682,UL2682
Garantía
Garantía: limitada 1-Year