Cargando...

Conector de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest® con placa de tracción

ARC30CD073

30 A, 250 V, 3P+G, Conector de clavija y manga con placa de tracción y clasificación de interruptor ArcArrest, NEMA tipo 4X, IP69K, UL2682 - Gris

Los productos de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest proporcionan una manera segura y eficiente de desactivar los equipos industriales, proporcionando un medio local de desconexión según lo exigen el NEC y la OSHA. Estos productos también están clasificados como interruptores de desconexión de circuito ramal e interruptores de desconexión de circuito de motor, lo que garantiza el cumplimiento de una amplia gama de...

Color: gris

Código UPC: 078477031216
País de origen: México

Información sobre los productos