Cargando...

Entrada de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest®, ángulo 70-Degree

ARC30BA043

30 A, 480 V, 3P+G, Entrada de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest y ángulo 70-Degree, NEMA tipo 4X, IP69K, UL2682 - Gris

Los productos de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest proporcionan una manera segura y eficiente de desactivar los equipos industriales, proporcionando un medio local de desconexión según lo exigen el NEC y la OSHA. Estos productos también están clasificados como interruptores de desconexión de circuito ramal e interruptores de desconexión de circuito de motor, lo que garantiza el cumplimiento de una amplia gama de...

Color: gris

Código UPC: 078477030851
País de origen: México

Información sobre los productos