Especificaciones eléctricas
250V: voltaje
2P+G: polo
3 CV: clasificación de potencia
30A: Amperaje
Especificaciones medioambientales
Resistencia a la corrosión: partes ferrosas sumergidas en solución de cloruro de amonio al 10 por ciento a 20 °C durante 10 minutos
Resistencia a la corrosión: partes ferrosas sumergidas en solución de cloruro de amonio al 10 por ciento a 20 °C durante 10 minutos
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Clasificación IP: IP67/IP69K
Clasificación IP: IP67/IP69K
Tipo de caja NEMA: 4X
Tipo de caja NEMA: 4X
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 60 °C
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 60 °C
Resistencia UV: los materiales plásticos expuestos están estabilizados contra los rayos UV
Resistencia UV: los materiales plásticos expuestos están estabilizados contra los rayos UV
Especificaciones del material
Tornillos de montaje: acero inoxidable
Tornillos de montaje: acero inoxidable
Material del cuerpo: PC/PBT
Material del cuerpo: PC/PBT
Soporte de contacto: PC/PBT
Soporte de contacto: PC/PBT
Contactos: aleación de cobre no enchapada o plateada
Contactos: aleación de cobre no enchapada o plateada
Material de la empaquetadura: EPDM o silicona
Material de la empaquetadura: EPDM o silicona
Tapa del prensaestopas: PC/PBT
Tapa del prensaestopas: PC/PBT
Ojal/empaque: NBR/PVC
Ojal/empaque: NBR/PVC
Carcasa: PC/PBT
Carcasa: PC/PBT
Clavijas de fase y conexión a tierra: aleación de cobre
Clavijas de fase y conexión a tierra: aleación de cobre
Mangas de fase y conexión a tierra: acero inoxidable
Mangas de fase y conexión a tierra: acero inoxidable
Tornillos de terminal: acero inoxidable
Tornillos de terminal: acero inoxidable
Arandela: HDPE
Arandela: HDPE
Especificaciones mecánicas
Impacto frío: caída de 76 cm 8 veces después de acondicionar a -25 °C, durante 6 horas
Impacto frío: caída de 76 cm 8 veces después de acondicionar a -25 °C, durante 6 horas
Rango de agarre del cordón (pulg.): 0,500 a 0,875
Rango de agarre del cordón (pulg.): 0,500 a 0,875
Tipo de cabezal de hardware: tornillo de enchufe de estilo hexagonal para terminales, cabezal philips para todos los demás
Tipo de cabezal de hardware: tornillo de enchufe de estilo hexagonal para terminales, cabezal philips para todos los demás
Capacidad de terminal: n.o 12AWG - n.o 8AWG
Capacidad de terminal: n.o 12AWG - n.o 8AWG
Características del producto
Color: gris
Color: gris
Entrada: tipo de producto
Disposición de cierre/etiquetado: orificio de cierre en la carcasa
Disposición de cierre/etiquetado: orificio de cierre en la carcasa
Marcas de productos: marca, UL y clasificaciones medioambientales moldeadas. Número de artículo, ampacidad, voltaje, fases, HP en la etiqueta
Marcas de productos: marca, UL y clasificaciones medioambientales moldeadas. Número de artículo, ampacidad, voltaje, fases, HP en la etiqueta