Cable U/FTP CAT 6A 23 AWG, LSHF/LSZH, EuroClass B2ca , Naranja, 500 m (1640 ft), rollo
AC6U-FTP-B2CA-500OR
Los cables U/FTP categoría 6A de Leviton superan los estándares de rendimiento categoría 6A. Están especificados a 500MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cables de cableado estructurado Clase EA. El cable U/FTP categoría 6A es compatible con transmisiones de vídeo de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet, voz y banda ancha a frecuencias de hasta 500MHz. (SKU: AC6U /FTP-B2CA-500O)
Color: naranja