Cable U/UTP CAT 6A 23 AWG, LSHF/LSZH, EuroClass Cca, Verde, 500 m (1640 ft), rollo
AC6U-CCA-500GN2
Los cables U/UTP categoría 6A de Leviton superan los estándares de rendimiento categoría 6A. Están clasificados para 500MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cables de cableado estructurado Clase EA . Los cables U/UTP categoría 6A admiten transmisiones de vídeo de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet, voz y banda ancha a frecuencias de hasta 500MHz.
Color: verde