Cable dúplex F/FTP Cat 6A 23 AWG, LSHF/LSZH, EuroClass Cca, Verde, 500 m (1640 ft), rollo
AC6F-FTP-CCA-D500GN
Los cables F/FTP categoría 6A de Leviton superan los estándares de rendimiento categoría 6A. Están clasificados para 500MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cables de cableado estructurado Clase EA. Las aplicaciones compatibles incluyen transmisiones de vídeo de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet y banda ancha a frecuencias de hasta 500MHz. (SKU: AC6F /FTP-CCA-D500GN)
Color: verde