Cable U/FTP Cat 6A Zone, LSHF/LSZH, EuroClass Cca, Verde, 1.000 m (3.280 pies), rollo
AC6-DCZ-CCA-1000GN
Los cables Zone de Leviton superan los estándares de rendimiento de la categoría 6A en un canal de hasta 70 m de longitud. Están especificados a 500MHz y son adecuados para usar en todas las clases EA sistemas de cables de cableado estructurado. Los cables de zona se han diseñado específicamente para los desafíos del entorno de centros de datos, ya que son más pequeños y livianos que los cables convencionales equivalentes. Los cables de zona son compatibles con transmisiones de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet, voz y vídeo de banda ancha ...
Color: verde