Panel de submedición UL508A, Medidor ModBus integrado, Centro y servidor web, Caja NEMA 4X, Para transformadores de corriente de bobina Rogowski que se venden por separado
A8810-41R
Submedición EMB A8810 con medidor trifásico ModBus 4DUMR-00R para TC de bobina de Rogowski en una caja NEMA 4X de 3 fases
Leviton ofrece una amplia gama de soluciones de paneles configurados para el mercado de las comunicaciones, la adquisición de datos y la submedición. Con la certificación interna UL508A de los talleres de paneles, Leviton puede ofrecer un valor significativamente mejor que los talleres de paneles de terceros. Con décadas de experiencia en el desarrollo de soluciones de submedición de energía junto con la fabricación ...