El gabinete de relés se conecta a a-2000 con (6) relés y (6) interruptores de circuitos de 20 A, 277VAC, Trifásico, 4 cables, Montaje superficial
A2R27-660
El gabinete de relés se conecta al gabinete/relé de atenuación a-2000 con (6) relés y (6) interruptores de circuitos de 20 A, 277VAC trifásico, 4 hilos, montaje superficial
El gabinete de relés a2000-24 se fija directamente al gabinete de atenuación modular estándar a2000-24 de Leviton, lo que lo convierte en una unidad compacta y fácil de instalar que puede brindar control de relé recto de hasta 12 circuitos en aplicaciones de 120, 277 y 347V.