Gabinete de relés, Se conecta al gabinete/panel de atenuación a-2000 , (4) relés, (4) interruptores de circuitos de 20 A, 120VAC, Fase 3 , 4 Cable, Montaje superficial
A2R12-440
El gabinete de relés se conecta al gabinete/panel de atenuación a-2000 con (4) relés y (4) interruptores de circuitos de 20 A, 120VAC, fase 3 , 4 cables, montaje superficial
El gabinete de relésa2000-24 se fija directamente al gabinete de atenuación modular a2000-24 estándar de Leviton, lo que hace que sea una única unidad compacta y fácil de instalar que puede brindar control de relés recto de hasta 12 circuitos en aplicaciones de 120, 277 y 347V .