Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de circuitos principal para gabinete/panel de atenuación, 150A, fase 3 , 240V, a-2000

A2K3B-150
DESCONTINUADO

240V Fase 3 , Interruptor de circuitos principal para gabinete/panel de atenuación, 150A

El a-2000® es un gabinete de atenuación compacto de alto rendimiento que combina el rendimiento de grado teatral con la capacidad de controlar una amplia variedad de tipos de cargas arquitectónicas. Es una solución ideal para aplicaciones como cafeterías, salones de usos múltiples, salones de baile y todos los espacios que necesiten una única fuente de atenuación para una amplia gama de cargas. El diseño modular a-2000‘s permite un servicio rápido...
Código UPC: 078477704837
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos