Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Módulo atenuador, 15 A de alto volumen, 120VAC, a-2000

A15HL-12
DESCONTINUADO

Módulo atenuadora-2000 , 15A, Compatible con Hi-Lume, 120 V CA, Cumple con el Título 24

Losa-2000® paneles de atenuación utilizan los a-2000 módulos de atenuación para facilitar el reemplazo y personalizar los tipos de módulos según las necesidades específicas de cada proyecto. Los módulos de atenuación a-2000 de Leviton utilizan tecnología de atenuación SCR doble comprobada heredada de la línea de equipos teatrales de Leviton.

¿Tiene alguna pregunta acerca de los atenuadores, un atenuador o un sistema de atenuación? Contáctenos para obtener más información.

...
Código UPC: 078477194591
País de origen: México

Información sobre los productos