Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sensor de ocupación, bajo voltaje, PIR, montaje en pared, visión amplia, 2500SF, blanco roto

OSWWV-I0W

Wide-View, PIR, Occupancy Sensor lighting control, Wall Mounted, 24VDC, 25mA power consumption, 2500 sq ft, 115 degree (major motion: 68' radius, Minor motion: PIR 58'x30'), Red LED=PIR, Green LED=U/S, auto adapting, walk-through, time delay 30s-30m, test mode (6s time delay for 15m with auto exit), connect gray wire for photocell ambient light hold-off, 360 degree harmonic wheel (rotatable), mounting height 8'-10', Patented Canopy Knuckle for versatile wall and ceiling mounting options, cUL/...

Color: blanco

Código UPC: 078477188361
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos