Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

DDS 6000+, Paquete de atenuación, 4 canales, 1200W/canal, 4800W máx., Orificio, DMX

N600P-D2K
DESCONTINUADO

4 canales, 1200 W/canal, 4800 W máx., Orificio, Sistema de atenuadores/relés, DMX instalado, Micro-Plex y analógico 0-10V como estándar, 120V.

Los atenuadores satélite DDS son productos digitales totalmente homologados por UL que brindan resistencia de confianza y eficaz con curvas de atenuación precisas. El extenso filtro toroidal encapsulado de epoxi reduce el potencial de ruido generado por el atenuador. El usuario puede asignar canales individuales como atenuadores o relés de encendido/apagado para aplicaciones sin atenuación...
Código UPC: 078477119891
País de origen: México

Información sobre los productos

Productos relacionados