Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Tomacorriente impermeable con seguro Wetguard

99W82-S

Tomacorriente único Wetguard con cubierta clasificada IP66 , NEMA L22-30, 30 A, 3-Phase Y 277/480V , con seguro, resistente a la corrosión, 4-Pole, 5-Wire, grado industrial, conexión a tierra - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho ofrece...
Código UPC: 078477519806
País de origen: México
NEMA L22-30R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados