Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Tomacorriente impermeable con seguro Wetguard

99W77-S

30 A, 600 V 3-phase Y, NEMA L17-30, 3P, 4W, Tomacorriente único con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho ofrece una opción de cierre/etiquetado adicional para mayor seguridad.
  • ...
Código UPC: 078477519783
País de origen: México
NEMA L17-30R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados