Tomacorriente impermeable con seguro Wetguard
97W83-S
20 A, 347/600 V 3-phase Y, NEMA L23-20, 4P, 5W, Tomacorriente único con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
- DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
- MÁS SEGURO: El doble gancho ofrece una opción adicional de cierre/etiquetado para mayor seguridad. <...