Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

60 A, 125/250 V, Receptáculo de montaje empotrado, Hoja recta, grado industrial

9460

60 A, 125/250 V, NEMA 14-60R, 3P, 4W, Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, , cableado lateral, correa de acero, : negro

La línea de receptáculos del grado industrial con resistencia extra alta de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir condiciones difíciles, asociadas normalmente a los entornos industriales. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc., estas...

Código UPC: 078477843253
País de origen: México
NEMA 14-60R

Información sobre los productos