Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

30/50 A, 125 V, 2P, 3W , clavija, hoja recta, uso comercial, ángulo, conexión a tierra, negro

930-E

Clavija en ángulo de 30A-125V, 50A-125V Leviton ofrece una gran selección de clavijas y conectores de hoja recta de grado comercial de 15, 20, 30 y 50 A, disponibles en una amplia variedad de características. Estos resistentes productos soportan la humedad, los productos químicos y las condiciones extremas y, además, son ideales para utilizar tanto en interiores como en exteriores. Nuestras clavijas y conectores reforzados con caucho terpolímero de etileno propetileno (EPTR) resisten el uso en condiciones difíciles, al mismo tiempo que protegen contra la suciedad y la humedad. Los tornillos de terminal de ranuras profundas y sin apretar extraen...
Código UPC: 078477644942
País de origen: México
NEMA 5-30P/5-50P

Información sobre los productos