Receptáculo único con seguro y tapa abatible impermeable Wetguard
90W04-S
15 A, 125 V, NEMA 1-15, 2P, 2W, Tomacorriente único de hoja recta, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
- DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
- MÁS SEGURO: El doble gancho ofrece una opción de cierre/etiquetado adicional para mayor seguridad.
- ...