Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor atenuador Renoir, 120VAC, Atenuador deslizante fluorescente, Para 6 a 30 lámparas de inicio rápido de 40W, blanco

86678-1W

DESCONTINUADO
Atenuador fluorescente deslizante arquitectónico, 120 V CA, Color blanco, Marco Decora. Para 6 a 30 lámparas de arranque rápido de 40W. Empaquetado de 1 unidad por caja y 1 unidad por caja de cartón. Instrucciones en inglés solamente. Renoir es la línea de control de iluminación arquitectónico de rango completo y resistente de Leviton. Esta línea está diseñada para una amplia variedad de aplicaciones comerciales, incluidas las aplicaciones de alto vataje. Los controles de iluminación Renoir cuentan con un diseño de aleta arquitectónica clásica con placas de pared para insertar sin tornillos.
Código UPC: 07847780541
País de origen: México

Información sobre los productos