Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor atenuador Renoir, 277VAC, Atenuador deslizante fluorescente, Para 4 a 20 lámparas de inicio rápido 40W , Marfil

86677-7I
DESCONTINUADO
Atenuador fluorescente deslizante arquitectónico, 277 V CA, Color marfil, Marco Decora. Para 4 a 20 lámparas de inicio rápido 40W . Empaquetado de 1 unidad por caja, 2 unidades por caja a granel. Renoir es la línea de control de iluminación arquitectónico de rango completo y resistente de Leviton. Esta línea está diseñada para una amplia variedad de aplicaciones comerciales, incluidas las aplicaciones de alto vataje. Los controles de iluminación Renoir cuentan con un diseño de aleta arquitectónica clásica con placas de pared para insertar sin tornillos.
Código UPC: 078477808238
País de origen: México