Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, Receptáculo cuádruple protegido contra sobretensiones, Grado hospitalario con alta resistencia

8480-I
Receptáculo cuádruple/tomacorriente con protección contra sobretensiones4-in-1 , grado hospitalario para trabajos pesados, 15 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Marfil

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen...

Color: marfil

Código UPC: 078477851432
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados