Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

50 A, 250 V, Receptáculo de montaje empotrado, Hoja recta, grado industrial

8450

50 A, 250 V, NEMA 15-50R, 3P, 4W, Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, 3-Phase, cableado lateral, correa de acero, : negro

La línea de receptáculos del grado industrial con resistencia extra alta de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir condiciones difíciles, asociadas normalmente a los entornos industriales. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, entre ellas, conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc., estos...

Código UPC: 078477843321
País de origen: México
NEMA 15-50R

Información sobre los productos