Placa de pared2-Gang , acero inoxidable no magnético
84105-40
Placa de pared2-Gang de acero inoxidable tipo 302 ; 1-toggle, 1-duplex
Las placas de pared de combinación de Leviton están disponibles en una amplia variedad de configuraciones y para múltiples unidades. Además, puede elegir entre una amplia gama de materiales, tales como aluminio, latón, acero inoxidable y plástico, y también entre un gran surtido de colores. Si tiene una aplicación única, Leviton también puede personalizar una placa de pared y adaptarla para un trabajo específico.