Placa de pared para interruptor de palanca3-Gang , unidad de tamaño estándar, acero inoxidable magnético
84011-C
Placa de pared para interruptores de palanca3-Gang para aplicaciones 347V , acero inoxidable 430 , Montaje del producto - Acero inoxidable
Las placas de pared de combinación de Leviton están disponibles en una amplia variedad de configuraciones y para múltiples unidades. Además, puede elegir entre una amplia gama de materiales, tales como aluminio, latón, acero inoxidable y plástico, y también entre un gran surtido de colores. Si tiene una aplicación única, Leviton también puede personalizar una placa de pared y adaptarla para un trabajo específico.