Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Enchufe en ángulo de alimentación doble

830-E

30 A, 125 V, NEMA TT-30P, 2P, 3W , clavija, hoja recta, grado industrial, ángulo, conexión a tierra - Negro Leviton ofrece una amplia selección de clavijas y conectores de hoja recta de grado comercial de 15, 20, 30 y 50 A, disponibles en una amplia variedad de características. Estos resistentes productos soportan la humedad, los productos químicos y las condiciones extremas y, además, son ideales para utilizar tanto en interiores como en exteriores. Nuestras clavijas y conectores EPTR con dorso de caucho soportan el uso difícil y protegen contra la suciedad y...
Código UPC: 078477320259
País de origen: México
NEMA TT-30P

Información sobre los productos