Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, Enchufe de hoja recta, Grado hospitalario

8256-VJ

15 A, 125 V, NEMA 5-15P, 2P, 3W, Enchufe, Hoja recta, Grado hospitalario, Conexión a tierra, Python, Cumple con la directiva RUSP - BLANCO

Cuando se trata de la naturaleza exigente de los entornos eléctricos comerciales e industriales de hoy en día, la resistencia y la facilidad para instalar son las características que busca en primer lugar para cualquier línea de enchufes y conectores. Las clavijas y conectores de hoja recta Python de Leviton resisten los requisitos más exigentes, las condiciones más difíciles,...

Código UPC: 07847737412
País de origen: México
NEMA 5-15P

Información sobre los productos