Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Renoir, interruptor atenuador, 2000W, atenuador deslizante, aleta ancha, blanco

82000-W

DESCONTINUADO
2000W, 120 V CA 60Hz, Unipolar, Atenuador deslizante incandescente electromecánico preestablecido Renoir, Aleta ancha, - Los atenuadores de grado de especificación arquitectónicos de rango completo resistentes Renoir de Leviton están diseñados para cargas de alta potencia (800 W, 1000W, 1500W y 2000W en una amplia variedad de aplicaciones comerciales. Renoir es un atenuador deslizante preestablecido del estilo Decora. Estos productos cuentan con un diseño arquitectónico clásico de aleta con cubiertas para insertar sin tornillos y están disponibles para...
Código UPC: 07847777760
País de origen: México