Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Renoir, control de velocidad del ventilador, aleta ancha, marfil

81127-I

DESCONTINUADO
10 A, 120 V CA 60Hz, Unipolar, Electromecánico preestablecido de rango completo Renoir, Control de velocidad de ventilador, Aleta ancha, Ninguno - Marfil Los atenuadores de grado de especificación arquitectónicos de rango completo resistentes Renoir de Leviton están diseñados para cargas de alta potencia (800 W, 1000W, 1500W y 2000W en una amplia variedad de aplicaciones comerciales. Renoir es un atenuador deslizante preestablecido del estilo Decora. Estos productos cuentan con un diseño arquitectónico clásico de aleta con cubiertas para insertar sin tornillos y están disponibles...
Código UPC: 07847777726
País de origen: México