Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor atenuador Renoir, 1000W, Atenuador deslizante, 3-Way, Aleta angosta, Iluminado, Marfil

81000-L3I

DESCONTINUADO
Interruptor atenuador Renoir 1000W , 120 V CA 60Hz, 3-Way, Atenuador deslizante incandescente electromecánico preestablecido, Aleta angosta, Iluminado - Marfil Los atenuadores de grado de especificación arquitectónicos de gama completa resistentes Renoir de Leviton están diseñados para cargas de alta potencia (800 W, 1000W, 1500W y 2000W en una amplia variedad de aplicaciones comerciales. Renoir es un atenuador deslizante preestablecido del estilo Decora. Estos productos cuentan con un diseño arquitectónico clásico de aleta con cubiertas para insertar sin tornillos y...
Código UPC: 07847777722
País de origen: México

Información sobre los productos