Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Tomacorriente de hoja recta impermeable Wetguard

80W04-D

15 A, 125 V, NEMA 1-15, 2-Pole, 2-Wire, Tomacorriente dúplex de hoja recta, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho brinda una opción de cierre/etiquetado adicional para mayor seguridad...
Código UPC: 078477518434
País de origen: México
NEMA 1-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados