Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor atenuador Renoir, 800W, Atenuador deslizante, 3-Way, Aleta angosta, blanco

80800-3W
DESCONTINUADO
800W, 120 V CA 60Hz, 3-Way, Atenuador deslizante incandescente electromecánico preestablecido Renoir, Aleta angosta, - Los atenuadores de grado de especificación arquitectónicos de gama completa resistentes Renoir de Leviton están diseñados para cargas de alta potencia (800W, 1000W, 1500W y 2000W) en una amplia variedad de aplicaciones comerciales. Renoir es un atenuador deslizante preestablecido del estilo de la marca Decora. Estos productos cuentan con un diseño arquitectónico clásico de aleta con cubiertas para insertar sin tornillos y están disponibles para...
Código UPC: 07847777688
País de origen: México