Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, 120V, 1 fase, 2 hilos, elemento único, Mini Meter de 200A, 1 kWh, sin caja, contador LCD, medidor eléctrico

7B101-H02

DESCONTINUADO
Submedidor Mini Meter™, De un solo elemento, Sin caja, 120V, 1PH, 2W, Salida de contador de 1,0 kWh, 200:00,1, Medidor eléctrico: Sí, Cumple con el Título 24, La línea de submedidores de grado comercial Mini Meter™ VerifEye™ de Leviton cumple con ASHRAE 90.1 cumple con los requisitos para todas las aplicaciones de facturación a inquilinos monofásicos. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores Mini Meter son fáciles de especificar e instalar para...
Código UPC: 078477552810
País de origen: Estados Unidos