Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
79A00-1
DESCONTINUADO
Producto discontinuado, Abrepuertas eléctrico 12-Volt CC con control de acceso.
Limite el ingreso a las áreas designadas usando los productos de control de acceso de Leviton. Cuando pasa una tarjeta o un llavero, puede accionar múltiples funciones, como armar o desarmar la seguridad y activar un abrepuertas para abrir una puerta. La familia de productos de control de acceso de Leviton consta de un lector de tarjeta de proximidad y accesorios que se conectan a un sistema de control para el hogar de Leviton. La tarjeta r...
Producto discontinuado, Abrepuertas eléctrico 12-Volt CC con control de acceso.
Limite el ingreso a las áreas designadas usando los productos de control de acceso de Leviton. Cuando pasa una tarjeta o un llavero, puede accionar múltiples funciones, como armar o desarmar la seguridad y activar un abrepuertas para abrir una puerta. La familia de productos de control de acceso de Leviton consta de un lector de tarjeta de proximidad y accesorios que se conectan a un sistema de control para el hogar de Leviton. The card reader is a 125-KHz, high-security, digitally encrypted, 26-bit proximity card reader that connects to a serial port on an Leviton Home Control System. It provides a read range up to 4 inches with the Leviton clamshell cards and up to 2 inches with the Leviton key tags. Tiene un cableado simplificado para uso residencial o comercial pequeño: todo lo que hay entre el controlador y los lectores pasa por un único cable 4-conductor o Cat5 , incluida la alimentación. El lector incorpora una entrada para un botón de comando para salir y una salida para un abrepuertas eléctrico o un seguro magnético. Puede montarse al marco de una puerta (parteluz) o a cualquier superficie de pared plana. Los LED de dos colores (verde y rojo) y la sonda piezoeléctrica del lector pueden personalizarse para proporcionar comentarios individuales al usuario. Utilice una tarjeta de control de acceso del tamaño de una tarjeta de crédito estándar o el conveniente llavero de control de acceso para acceder al sistema. Cada tarjeta está vinculada con un código de usuario en el controlador, que puede manejarse para que tenga privilegios específicos. Pueden otorgarse privilegios a los usuarios en función de la hora del día y del día de la semana, y el acceso puede restringirse a lectores específicos. Cada pasada puede realizar tantas acciones como se deseen, y estos resultados pueden personalizarse por hora del día, condición de armado o cualquier otro evento monitorizado. Leviton también ofrece un teclado numérico de control de acceso que es resistente al clima y al vandalismo. Las tarjetas de control de acceso también pueden conectarse con cualquier función de automatización del hogar que admita el controlador de la familia Omni o Lumina de Leviton, incluidas iluminación, manejo de energía, vigilancia y audio.
Código UPC: 872257004526
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
Cuando se utiliza con el lector de control de acceso 75A00-1 (no incluido), el abrepuertas traba y destraba de forma segura una puerta sin necesidad de una llave
La puerta puede destrabarse con una llave o destrabarse automáticamente mediante el sistema.
Producto seguro en caso de fallo que destraba la puerta cuando la alimentación está conectada y la traba cuando falla la alimentación.
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.