Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector impermeable con seguro Wetguard

78W09-C

30 A, 120/208 V 3-Phase Y, No NEMA, 4P, 4W, Conector con seguro para entrada única, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” ofrece...
Código UPC: 078477525548
País de origen: México
NEMA, no-NEMA

Información sobre los productos

Vídeos relacionados