Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

78A00-1
DESCONTINUADO
Paquete de tarjetas de control de acceso de 10. 125 Tarjeta de proximidad de alta seguridad de 1.7mm KHz de grosor con formato totalmente encriptado almacenada en la tarjeta. Es lo suficientemente delgada, flexible y liviana para llevarla en una cartera o billetera. Está programada previamente de fábrica con un código único de encriptación. It provides a read range up to 4 inches. Se vende en paquetes de diez.
Código UPC: 872257004472
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos

Vídeos relacionados