Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector impermeable con seguro Wetguard

76W74-C

20A-125/250V, NEMA L14-20, 3P, 4W, Conector con seguro para entrada única, grado industrial, conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda protección de entrada superior...
Código UPC: 078477525135
País de origen: México
NEMA L14-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados