Receptáculo con tomacorriente bridado con seguro, 15/10 A, 125/250 V, grado industrial
7557
15/10 A, 125 V/250 V, NEMA, no NEMA, 3P, 3W, Receptáculo con tomacorriente bridado con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra - BLANCO
- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
- Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto
- Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria