15 A, 125 V, 2-Pole, 2-Wire, receptáculo dúplex
7540
15 A, 125-Volt, 2-Pole, 2-Wire, Nema L1-15R, sin conexión a tierra, receptáculo dúplex - NEGRO
Los productos con seguro de grado industrial de Leviton se construyen para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superior para generar una amplia selección de productos con seguro que cuentan con una flexibilidad y seguridad inigualables.