20 A, 120/208 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial
7410-BG
20 A, 120/208 V 3-Phase Y, No NEMA, 4P, 4W, Receptáculo de montaje empotrado con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - NEGRO
La línea de receptáculos con bloqueo de grado industrial ultra resistentes de Leviton está diseñada y fabricada para soportar condiciones difíciles asociadas con los entornos industriales. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, entre ellas, conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc., estos productos de grado industrial...