Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

30 A, 125 V, 2P, 3W, Receptáculo de montaje empotrado, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, (para vehículos recreativos), Negro

7313-S00
30 A, 125 V, NEMA TT-30R, 2P, 3W, Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, (para vehículos recreativos), cableado lateral, correa de acero - ADVERTENCIA negra: no usar con cajas de pared de una unidad, anillos de lodo de una unidad ni extensores de caja de una unidad. Fabricados con termoplástico duradero, los receptáculos de alimentación de Leviton están equipados con contactos de aleación de cobre de gran calibre y dos hilos. Flush mount receptacles fit Leviton’s wide range of 2.15”- diameter wa...
Código UPC: 078477695296
País de origen: México
NEMA TT-30R

Información sobre los productos