Submedidor, monitor de circuitos ramales incorporado, 48 entradas, pantalla LCD, caja NEMA 1
71D48
Doble voltaje serie 7100 , monitor de circuitos ramales, 48 entradas, pantalla LCD, caja NEMA 1, SOLO SUBMETER.
El monitor de circuitos ramales avanzado VerifEye™ serie 7000 y 7100 es una solución rentable para el manejo de cargas eléctricas. La plataforma de las series 7000 y 7100 es ideal para aplicaciones de monitorización de circuitos ramales de alta densidad tanto en construcciones nuevas como en aplicaciones de reacondicionamiento. Las series 7000 y 7100 monitorizan hasta 48 circuitos ramales con una...