Submedidor, monitor de circuitos ramales incorporado, 24 entradas, pantalla LCD, caja NEMA 1
71D24
Doble voltaje serie 7100, monitor de circuitos ramales, 24 entradas, pantalla LCD, caja NEMA 1
El monitor de circuitos ramales avanzado VerifEye™ serie 7000 y 7100 es una solución rentable para el manejo de cargas eléctricas. La plataforma de submedición de las series 7000 y 7100 es ideal para aplicaciones de monitorización de circuitos ramales de alta densidad en aplicaciones de construcciones nuevas y reacondicionamiento. Las series 7000 y 7100 monitorizan hasta 24 circuitos ramales con un único...