Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor atenuador, Atenuador deslizante, 1000VA 750W, 120 V CA 60Hz, Unipolar, Gris, Renoir

71111-GY
DESCONTINUADO

Atenuador deslizante, 1000VA 750W, 120 V CA 60Hz, Unipolar, Bajo voltaje magnético electromecánico preestablecido Renoir, Aleta angosta, Gris

Los atenuadores resistentes de grado de especificación arquitectónicos de rango completo Renoir de Leviton están diseñados para cargas de alta potencia (800W, 1000W, 1500W y 2000W) en una amplia variedad de aplicaciones comerciales. Renoir es un atenuador deslizante preestablecido del estilo Decora. Estos productos cuentan con un diseño arquitectónico clásico de aleta con cubiertas para insertar sin tornillos y ...
Código UPC: 07847777650
País de origen: México