Submedidor, de 3 fases, pantalla LCD, montaje en riel DIN
70D03
Medidor de 3 fases avanzado serie 7000 (montaje en riel DIN)
Los medidores de 3 fases avanzados VerifEye™ serie 7000 y 7100 son una opción flexible para una amplia gama de aplicaciones de submedición comercial/industrial. La funcionalidad de medición de potencia flexible del medidor continúa la misión de VerifEye de reducir el costo total de recopilación de datos al reducir la complejidad de la instalación y aumentar la flexibilidad. La integración plug-n-play garantiza el complemento completo de los datos ...