Submedidor, para interiores/exteriores, 120/208/240V, Medidores de elemento doble 13 , Mini Meter MMU extra grande, Caja NEMA 4X , Medidor eléctrico
6X313-CFG
Minimedidor submedidor XL MMU, 120/208V 3P/4W REF VOLTAGE, 13 medidores de elemento doble, NEMA 4X, SOLO SUBMEDIDOR.
Las unidades de medidores múltiples (Multiple Meter Units, MMU) Mini Meter™ (kWh) de Leviton están diseñadas para aplicaciones de submedición de múltiples inquilinos en las que múltiples cargas monofásicas (120/240V 1PH 3W y 120/208V 2PH 3W) se alimentan desde el mismo panel de distribución de energía para medir.NOTA: Todos los pedidos de MMU necesitan la presentación de un formulario de configuración. Descargue...